Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Combustível de aviação, Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Transparente, Verde, Vermelho, Violeta
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.12, .15, .2, .3, .31, .4
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.005, .006, .008, .012, .016
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.43, .45, .5, .64, .65, .89, .9, .95, 1, 1.01
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.017, .018, .02, .025, .026, .035, .037, .039, .04
-
Comprimento do produto (mm)
20, 25, 40, 60, 130, 1220
-
Comprimento do produto (in)
.787, .984, 1.574, 2.362, 5.118, 48, 48.031
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.33, .79, .8, 1.57, 1.6, 3.17, 3.2, 6.35, 6.4, 12.7, 15.9, 16, 19, 19.05, 19.1
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.013, .031, .062, .063, .125, .126, .25, .252, .5, .625, .63, .748, .75
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
1.1, 1.6, 3.17, 3.2, 6.35, 6.4, 12.7, 25.4, 31, 31.8, 38, 38.1
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.043, .063, .125, .126, .25, .252, .5, 1, 1.22, 1.25, 1.496, 1.5
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
3.2 – 6.4, .8 – 1.6, .79 – 1.6, 1.6 – 3.2, 3.17 – 6.35, .33 – 1.1, 16 – 31, 1.57 – 3.17, 19.05 – 38.1, 19 – 38, 15.9 – 31.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.75 – 1.5, .748 – 1.496, .031 – .063, .63 – 1.22, .25 – .5, .125 – .25, .252 – .5, .062 – .125, .013 – .043, .5 – 1, .126 – .252, .625 – 1.25
Condições de uso
-
Propriedades de resistência
Proteção contra respingos
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
95, 123
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C)
121, 149
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bastão, Caixa, Carretel, Carretel, Peça, Saco e Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
China, República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-RNF100-1