Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Combustível de aviação, Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Transparente, Verde, Vermelho, Violeta
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.08, .12, .15, .16, .2, .23, .3, .4
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.003, .005, .006, .007, .008, .009, .012, .016
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.4, .45, .5, .64, .65, .75, .89, .95, 1, 1.14, 1.4
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.016, .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .045, .055
-
Comprimento do produto (mm)
20, 25, 28, 30, 40, 50, 63.5, 70, 95, 100, 140, 200, 1220
-
Comprimento do produto (in)
.787, .984, 1.102, 1.181, 1.575, 1.969, 2.5, 2.75, 2.756, 3.74, 3.937, 5.512, 7.874, 48.03, 48.031
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.6, .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.74, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 25.4, 51
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.024, .031, .047, .063, .094, .126, .187, .189, .252, .374, .5, .63, .748, 1, 2.008
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 31, 38, 50.8, 51, 102
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.047, .063, .094, .126, .189, .25, .252, .374, .5, .748, 1, 1.22, 1.496, 2, 2.008, 4.016
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
51 – 102, 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 4.74 – 9.5, 1.6 – 3.2, 25.4 – 50.8, .6 – 1.2, 16 – 31, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 25.4 – 51, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.024 – .047, .748 – 1.496, .031 – .063, 1 – 2, .187 – .374, .63 – 1.22, .125 – .25, .189 – .374, .252 – .5, .062 – .125, .047 – .094, .1 – 2.008, .5 – 1, 2.008 – 4.016, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
95
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C)
121
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bastão, Caixa, Carretel, Carretel, Carretel plano, Peça, Saco e Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
China, República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-RNF100-2