Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Combustível de aviação, Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Transparente, Verde, Vermelho, Violeta

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .08, .1, .12, .15, .2, .23, .3, .4, .5

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .003, .004, .005, .006, .008, .009, .012, .016, .02

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .4, .45, .5, .51, .64, .65, .75, .89, .95, 1, 1.15, 1.27, 1.4, 1.52

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .016, .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .045, .05, .055, .06

  • Comprimento do produto (mm) 18, 20, 27, 40, 45, 50, 58, 65, 1220

  • Comprimento do produto (in) .708, .787, 1.57, 1.574, 1.772, 1.968, 2.283, 2.55, 48.03, 48.031, 685,8

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) .58, .6, .8, 1.17, 1.2, 1.6, 2.36, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 25.4, 38, 38.1, 50.8, 51, 63.5

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .023, .024, .031, .046, .047, .063, .093, .094, .126, .187, .189, .252, .374, .375, .5, .63, .748, 1, 1.496, 1.5, 2, 2.008, 2.5

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 1.17, 1.2, 1.6, 2.36, 2.4, 3.2, 4.74, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 19.1, 25.4, 31, 38, 51, 76, 76.2, 101.6, 102, 127

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .046, .047, .063, .093, .094, .126, .187, .189, .252, .374, .375, .5, .748, .75, 1, 1.22, 1.496, 2.008, 2.992, 3, 4, 4.016, 5

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 51 – 102, 50.8 – 101.6, 1.17 – 2.36, .8 – 1.6, .6 – 1.2, 16 – 31, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 25.4 – 51, 63.5 – 127, 9.5 – 19.1, 38 – 76, 3.2 – 6.4, 2.36 – 4.74, 38.1 – 76.2, 1.6 – 3.2, 19 – 38, .58 – 1.17, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .024 – .047, 1.496 – 2.992, .748 – 1.496, 2 – 4, 2.5 – 5, .023 – .046, .187 – .375, .63 – 1.22, .375 – .75, .046 – .093, .1 – 2.008, 2.008 – 4.016, .094 – .189, .126 – .252, .031 – .063, .189 – .374, .252 – .5, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .047 – .094, .5 – 1, .374 – .748

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Proteção contra respingos

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 95, 108

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 135

  • Temperatura de recuperação (°C) 121, 134

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bastão, Caixa, Carretel, Carretel, Carretel plano, Peça, Saco e Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  China, República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-RNF100-3

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo