Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Combustível de aviação, Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Laranja, Preto, Transparente

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .08, .12, .2, .23, .3, .4, .45

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .003, .005, .008, .009, .012, .016, .018

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .4, .45, .5, .64, .65, .75, .89, .95, 1, 1.4, 1.52

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .016, .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .055, .06

  • Comprimento do produto (mm) 20, 50, 100, 200, 1220

  • Comprimento do produto (in) .787, 1.969, 3.937, 7.874, 48.03, 48.031

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) .6, .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 50.8, 51, 63.5

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .024, .031, .047, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .5, .63, .748, 2, 2.008, 2.5

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 31, 38, 101.6, 102, 127

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .047, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1, 1.22, 1.496, 4, 4.016, 5

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 51 – 102, 50.8 – 101.6, 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 1.6 – 3.2, .6 – 1.2, 16 – 31, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 63.5 – 127, 6.4 – 12.7

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .024 – .047, .748 – 1.496, .031 – .063, 2 – 4, 2.5 – 5, .63 – 1.22, .189 – .374, .252 – .5, .062 – .125, .047 – .094, .5 – 1, 2.008 – 4.016, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 95

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 135

  • Temperatura de recuperação (°C) 121

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bastão, Caixa, Carretel, Carretel, Carretel plano, Saco e Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  China, República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-RNF100-6

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo