Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Cinza, Violeta

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .08, .2, .3, .4

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .003, .008, .012, .016

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .45, .5, .64, .65, .75, 1

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .018, .02, .025, .026, .03, .039

  • Comprimento do produto (mm) 50, 100, 200, 1220

  • Comprimento do produto (in) 1.969, 3.937, 7.874, 8.465, 48.031

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) .8, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 19

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .031, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .748

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 38

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .063, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1.496

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.5, 19 – 38, .8 – 1.6, 9.5 – 19, 2.4 – 4.8, 1.6 – 3.2, 6.4 – 12.7

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .189 – .374, .252 – .5, .062 – .125, .748 – 1.496, .031 – .063, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 95

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 135

  • Temperatura de recuperação (°C) 121

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel, Carretel plano

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  China, República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-RNF100-7

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo