Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Kit de tubulação termo retrátil, Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Combustível de aviação, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Marrom, Preto, Transparente

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .08, .1, .12, .2, .25, .3, .4

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .003, .004, .005, .008, .01, .012, .016

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .45, .5, .64, .65, .75, .88, .89, .95, 1, 1.27

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .05

  • Comprimento do produto (mm) 10, 20, 50, 100, 200, 1220

  • Comprimento do produto (in) .394, .787, 1.969, 3.937, 7.874, 48.03, 48.031

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 15.9, 19.1, 38.1

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .031, .046, .047, .062, .063, .093, .094, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .625, .75, 1.5

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 76.2

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .063, .093, .094, .125, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .748, .75, 1, 1.25, 1.5, 3

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 38.1 – 76.2, 1.6 – 3.2, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 15.9 – 31.8, 12.7 – 25.4, 9.5 – 19.1, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .75 – 1.5, .031 – .063, .187 – .375, .25 – .5, .125 – .25, .189 – .374, .375 – .75, .252 – .5, .046 – .093, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .047 – .094, .5 – 1, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252, .625 – 1.25

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 95

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 135

  • Temperatura de recuperação (°C) 121

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bastão, Caixa, Carretel, Carretel plano, Minicarretel, Saco e Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  China, República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-RNF100-X

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo