Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Combustível de aviação, Combustível de aviação, fluido hidráulico, óleo lubrificante, água, Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Branco, Preto
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Fluoropolímero reticulado
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.05, .08, .1, .15, .16
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.002, .003, .004, .006
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.25, .3, .43, .48
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.01, .012, .017, .019
-
Comprimento do produto (mm)
20, 25.4, 27, 30, 31.75, 45, 76.2
-
Comprimento do produto (in)
.787, 1, 1.06, 1.181, 1.25, 1.772, 3
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.58, .79, 1.17, 1.6, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 4.75, 6.35, 6.4, 9.53, 12.7
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
1.17, 1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 4.8, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.046, .063, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
3.18 – 6.35, 2.4 – 4.8, 1.6 – 3.18, 6.4 – 12.7
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.062 – .125, .093 – .187, .25 – .5, .125 – .25
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
110
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Altamente retardante de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 150
-
Temperatura de recuperação (°C)
150
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Carretel, Peça
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-RNF150