Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Transparente, Verde, Vermelho, Violeta

  • Razão de encolhimento  3:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .1, .12, .18, .2

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .003, .004, .005, .007, .008, .033

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .45, .55, .65, .75, .85, 1, 1.15

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .018, .022, .026, .03, .033, .039, .045

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .003, .004, .005, .007, .008, .033

  • Comprimento do produto (mm) 13, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 100, 125, 130, 200, 275, 1000, 1220

  • Comprimento do produto (in) .512, .787, .98, .984, 1.181, 1.378, 1.574, 1.575, 1.772, 1.96, 1.968, 1.969, 2.362, 2.559, 2.756, 3.149, 3.937, 4.921, 5.11, 7.87, 10.827, 39.37, 48.03, 48.031

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) .5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .019, .039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 39

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .06, .118, .177, .236, .354, .472, .709, .944, .945, 1.534

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 1.5 – 4.5, 3 – 9, 8 – 24, 1 – 3, .5 – 1.5, 2 – 6, 6 – 18, 13 – 39, 4 – 12, 1.5 – .5

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .059 – .177, .315 – .945, .079 – .236, .512 – 1.534, .06 – .019, .039 – .118, .315 – .944, .019 – .06, .157 – .472, .118 – .354, .236 – .709

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 80

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 135

  • Temperatura de recuperação (°C) 120

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Ásia, Europa, Oriente Médio e África, Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bastão, Caixa, Carretel, Carretel, Carretel plano, Minicarretel, Peça, Saco e Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-RNF3000

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo