Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Combustível de aviação, Fluido hidráulico

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Branco, Laranja, Preto, Vermelho

  • Razão de encolhimento  4:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância)  .36 mm [ .014 in ]

  • Espessura da parede recuperada (nominal)  1.14 mm [ .045 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 60.96, 90, 1220

  • Comprimento do produto (in) 2.4, 3.54, 48.031

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 4.57, 6.99, 9.53, 11.74, 13.97, 17.27, 20.57, 21.34, 23.62, 26.67, 36.83

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .18, .275, .375, .462, .55, .68, .81, .84, .93, 1.05, 1.45

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 19.05, 25.4, 38.1, 50.8, 60.33, 76.2, 95.25, 101.6, 114.3

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .75, 1, 1.5, 2, 2.375, 3, 3.75, 4, 4.5

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 26.67 – 101.6, 6.99 – 25.4

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .275 – 1, 1.05 – 4

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 95

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 135

  • Temperatura de recuperação (°C) 121

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bastão, Caixa, Carretel, Carretel, Peça

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-RP4800

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo