• Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Fluidos Automotivos Típicos

  • Cor do produto primário  Transparente

  • Razão de encolhimento  4:1, 6:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Flexível, Semirrígido

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .25, .9, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .25, .9, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .01, .035, .047, .059, .063, .071

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) 1.2, 1.5, 1.6

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .047, .059, .062

  • Comprimento do produto (mm) 33, 34, 35, 40, 44, 45, 50, 65, 80, 100, 1220

  • Comprimento do produto (in) 1.299, 1.338, 1.377, 1.378, 1.574, 1.575, 1.73, 1.77, 1.968, 2.56, 3.149, 3.937, 48.031

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1, 1.5, 1.8, 2, 3, 4

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .039, .059, .071, .079, .118, .157

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 4, 8, 9.5, 10.5, 12, 16

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .157, .315, .374, .411, .472, .63

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 1.8 – 10.5, 2 – 8, 3 – 12, 1 – 4, 4 – 16, 1.5 – 9.5

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .157 – .63, .118 – .472, .079 – .315, .071 – .411, .059 – .374, .039 – .157

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Umidade

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 60

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 85

  • Temperatura de recuperação (°C) 80

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Ásia, Europa, Oriente Médio e África, Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bastão, Caixa, Carretel, Peça, Saco e Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-RPPM

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo