Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Fluidos Automotivos Típicos

  • Cor do produto primário  Preto

  • Razão de encolhimento  2:1, 3:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Semiflexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância)  .08 mm [ .003 in ]

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .86, 1

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .033, .039

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 6, 12.7

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .236, .5

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 19, 27

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .748, 1.062

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 6 – 19, 12.7 – 27

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .5 – 1.062, .236 – .748

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 110

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 120

  • Temperatura de recuperação (°C) 115

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Dano mecânico

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-RPT120

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo