Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Combustível de aviação, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante, Produtos químicos/solventes, Tricloroetano

  • Cor do produto primário  Branco, Preto

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Fluoropolímero reticulado

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .12, .18

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .005, .007

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .23, .28, .41, .46

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .009, .011, .016, .018

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) .79, 1.17, 1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .063, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Proteção contra respingos

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 110

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Altamente retardante de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 150

  • Temperatura de recuperação (°C) 150

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Sim

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-RT220

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo