Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Combustível de aviação, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Produtos químicos/solventes
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
2.5:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada, Poliolefina reticulada
-
Maleabilidade
Semirrígido
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.08, .79
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.003, .031
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.4, .79, .83
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.015, .031, .033
-
Comprimento do produto (mm)
20.57, 25, 25.4, 28.57, 31.75, 38, 38.1, 50.8, 57.15, 1220
-
Comprimento do produto (in)
.81, .984, 1, 1.125, 1.25, 1.496, 1.5, 2, 2.25, 48
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
2.4, 2.41, 3.18, 3.2, 3.8, 3.81, 5.1
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.094, .095, .125, .126, .149, .15, .2
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
6.1, 6.86, 7.75, 8.1, 8.13, 9.5, 9.53, 12.3
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.24, .27, .305, .319, .32, .375, .485
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
2.4 – 6.1, 3.2 – 8.1, 3.17 – 6.85, 3.18 – 7.75, 5.1 – 12.3, 3.8 – 9.5
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.125 – .305, .2 – .485, .125 – .32, .15 – .375, .095 – .24, .125 – .27
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
110
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C)
135
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável
Américas, Ásia, EUA, Global
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bastão, Bobina, Caixa, Carretel, Peça
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
China
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-RT3