Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Âmbar, Preto, Transparente

  • Material do produto primário  Adesivo, Polietileno/poliéster, Poliolefina

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Comprimento do produto (mm) 10, 12, 15, 20, 25

  • Comprimento do produto (in) .393, .472, .590, .59, .787, .984

  • Comprimento do produto (in) .393, .472, .590, .59, .787, .984

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 1.4, 2.3, 2.9, 4, 5.08, 7.62

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .055, .091, .114, .157, .2, .3

Condições de uso

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -30 – 125

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel, Peça

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  EUA, República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-SAS

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo