Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, ASTM, Combustível ASTM C, Combustível de aviação, Diesel, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Óleo ASTM nº3, Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Preto

  • Razão de encolhimento  4:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada, Poliolefina reticulada

  • Maleabilidade  Semirrígido

Dimensões

  • Comprimento do produto (mm) 15, 20, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 65, 70, 75, 95, 101, 150, 200, 1220

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .3, 1.5, 1.52, 2.29, 2.54

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .012, .059, .06, .09, .1

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) 1.5, 1.52, 2.54

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .059, .06, .1

  • Comprimento do produto (mm) 15, 20, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 65, 70, 75, 95, 101, 150, 200, 1220

  • Comprimento do produto (in) .591, .787, .984, 1.063, 1.182, 1.26, 1.378, 1.496, 1.57, 1.575, 1.77, 1.773, 1.969, 1.97, 2.559, 2.56, 2.756, 2.953, 3.74, 3.98, 5.905, 7.87, 48, 48.03

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1.65, 2.29, 2.3, 2.5, 2.54, 4.4, 4.45, 8.38

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .065, .09, .091, .098, .1, .173, .175, .33

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 7.62, 9, 11.6, 17.78, 17.8, 27.94

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .3, .354, .355, .455, .456, .699, .7, .701, 1.099, 1.1, 17.78, 27.94

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 2.3 – 9, 2.33 – 9, 4.45 – 17.78, 8.38 – 27.94

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .09 – .354, .175 – .7, .33 – 1.099, .091 – .355, .33 – 1.1

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Proteção de imersão, Umidade

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 110, 125

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 150

  • Temperatura de recuperação (°C) 135

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos, Vibração

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bastão, Caixa, Peça

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  China, República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-SCT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo