Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Combustível de aviação, Combustível de turbina, Fluido de degelo, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Preto, Transparente, Vermelho
-
Razão de encolhimento
3:1
-
Material do produto primário
Adesivo, Poliolefina, Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Semirrígido
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
1.78, 2.54, 3.05, 3.56, 4.06
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.07, .1, .12, .14, .16
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
1.78, 3.56
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.07, .14
-
Comprimento do produto (mm)
40, 76.2, 152.4, 254, 304.8, 609.6, 762, 914.4, 1219.2
-
Comprimento do produto (in)
1.575, 3, 6, 10, 12, 24, 30, 36, 48
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
2.54, 3.81, 5.59, 12.7, 19.05, 22.86, 31.75, 44.45, 9,49, 9,58
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.1, .15, .22, .374, .5, .75, .9, 1.25, 1.75, 0,377
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
7.62, 10.16, 19.05, 27.94, 33.02, 38.1, 43.18, 50.8, 68.58, 76.2, 101.6, 114.3
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.3, .4, .75, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.7, 3, 4, 4.5
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
3.81 – 10.16, 22.86 – 68.58, 9,49 – 27,94, 44.45 – 114.3, 12.7 – 38.1, 9,58 – 33,02, 44.45 – 101.6, 5.59 – 19.05, 2.54 – 7.62, 12.7 – 43.18, 31.75 – 76.2, 19.05 – 50.8
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.5 – 1.7, 1.75 – 4, .75 – 2, 1.25 – 3, .15 – .4, .22 – .75, .9 – 2.7, 0,374 – 1,1, .5 – 1.5, .1 – .3, 0,377 – 1,3, 1.75 – 4.5
Condições de uso
-
Propriedades de resistência
Umidade
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
90
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 110, -55 – 90
-
Temperatura de recuperação (°C)
121
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Fluidos, Umidade
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Peça
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-SST