Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Poliolefina ZEROHAL
-
Maleabilidade
Muito flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.44, .46, .56, .68, .76, .77, .89
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.017, .018, .022, .027, .03, .035
-
Comprimento do produto
65 mm [ 2.559 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4.01, 4.5, 5, 5.5, 6, 8, 9, 10, 12.5, 15
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .098, .118, .138, .157, .177, .197, .217, .236, .315, .354, .394, .492, .591
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
1.3, 1.9, 2.4, 2.9, 3.4, 3.8, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.1, 11.1, 12.4, 16.5, 18.6, 21, 26.4, 31.6
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.051, .075, .094, .114, .134, .15, .169, .209, .248, .287, .327, .366, .4, .437, .488, .649, .732, .827, 1.039, 1.244
-
Faixa de tamanho da tubulação
9 – 18.6 mm [ .354 – .732 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
70
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-30 – 125
-
Temperatura de recuperação (°C)
90
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Saco e Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
China
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-SWFRX2