Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.3
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Poliolefina ZEROHAL
-
Maleabilidade
Muito flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.25, .26, .28, .33, .46
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.01, .011, .013, .018
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.3, .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 3, 4, 4.5, 5, 6, 9, 12.5
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.012, .016, .02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .118, .157, .177, .197, .236, .354, .492
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
.7, .95, 1.15, 1.65, 2.05, 2.55, 3.05, 3.55, 4.15, 6.1, 8.1, 9.1, 10, 12.4, 18.6, 25.4
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.028, .037, .045, .065, .081, .1, .12, .14, .163, .24, .319, .358, .394, .488, .732, 1
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
70
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-30 – 125
-
Temperatura de recuperação (°C)
90
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Dano mecânico
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
China
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-SWFRX4