Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Dupla
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Combustível de aviação, Fluido antigelo, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante, Produtos químicos/solventes
-
Cor do produto primário
Transparente
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Fluoreto de polivinilideno cruzado
-
Maleabilidade
Semirrígido
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal)
.25 mm [ .01 in ]
-
Comprimento do produto
25.4 mm [ 1 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx)
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diâmetro interno expandido (mín)
12.7 mm [ .5 in ]
-
Faixa de tamanho da tubulação
6.35 – 12.7 mm [ .25 – .5 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
155
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Altamente retardante de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C)
175
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Alívio de tensão, Corte, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-TAK-SLEEVE