Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água, Combustível de aviação, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante, Produtos químicos/solventes

  • Cor do produto primário  Azul, Branco, Marrom, Preto, Transparente, Verde, Vermelho

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada, Poliolefina reticulada

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .74, .76, .87, .89, .91, .96, 1.04, 1.06, 1.07, 1.2, 1.26, 1.48, 2.21

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .029, .03, .034, .035, .036, .038, .041, .042, .047, .05, .058, .087

  • Comprimento do produto (mm) 30, 38, 38.1, 50.8, 53.98, 1220

  • Comprimento do produto (in) 1.181, 1.496, 1.5, 2, 2.125, 12.2, 48.031

  • Comprimento do produto (in) 1.181, 1.496, 1.5, 2, 2.125, 12.2, 48.031

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1.6, 2.4, 3.17, 3.2, 4.74, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 12.7, 19.05, 19.1, 25.4, 38.1

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 3.2, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 12.7, 19.05, 19.1, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5, 2, 3

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 3.2 – 6.4, 1.5 – 3, 38.1 – 76.2, 4.74 – 9.5, 1.6 – 3.2, 6.35 – 12.7, 3.17 – 6.35, 25.4 – 50.8, 19.05 – 38.1, 4.8 – 9.5, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 9.5 – 19.05, 9.5 – 19.1, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .75 – 1.5, 1 – 2, .187 – .375, .25 – .5, .125 – .25, .375 – .75, 38.1 – 76.2, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Umidade

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 95

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 110

  • Temperatura de recuperação (°C) 121

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Corte, Dano mecânico, Flexionamento, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bastão, Caixa, Carretel, Peça, Saco e Caixa

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-TAT125

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo