Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Fluido de freio, Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo do motor
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
2:1, 2.5:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Flexível, Semiflexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.08, .1, .15
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.003, .004, .006
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.4, .5, .51, .6, .64, .8, .9, 1, 1.5
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.015, .016, .019, .02, .023, .025, .031, .032, .035, .039, .059
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.6, .8, 1.2, 1.5, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 3.7, 4, 4.8, 6.35, 7.5, 9.5, 12.7, 19.05
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.024, .031, .047, .059, .092, .094, .125, .126, .145, .157, .188, .189, .25, .295, .374, .5, .75
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.9, 5, 6.3, 6.4, 8, 9.4, 9.5, 10, 12.7, 15, 20, 25.4, 38
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.047, .063, .094, .126, .192, .197, .248, .252, .315, .37, .374, .393, .5, .591, .787, 1, 1.496
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
9.5 – 20, 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.4, .8 – 1.6, 1.5 – 3.2, 7.5 – 15, 3.18 – 6.3, 4 – 8, 6.35 – 12.7, .6 – 1.2, 19.05 – 38, 2.36 – 4.9, 4.8 – 9.5, 1.2 – 2.4, 2.4 – 5, 3.7 – 10, 12.7 – 25.4
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.024 – .047, .295 – .591, .374 – .787, .188 – .37, .031 – .063, .094 – .197, .092 – .192, .25 – .5, .189 – .374, .157 – .315, .047 – .094, .125 – .248, .5 – 1, .059 – .126, .75 – 1.496, .126 – .252, .145 – .393
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
85
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-55 – 125
-
Temperatura de recuperação (°C)
110
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Carretel, Carretel
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
EUA, República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HST-TUGA