Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology
Cold Applied De-energised
-
Tipo de produto de cobertura isolante LV/MV
Capa
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Vermelho
-
Material do isolador
Glass, Porcelana
-
Material do produto primário
Poliolefina reticulada
Dimensões
-
Faixa de diâmetro da saia externa do isolador (mm)
615, 665, 835, 930, 980
-
Faixa de diâmetro da saia externa do isolador (in)
24.212, 26.181, 32.874, 36.614, 38.582
-
Faixa de diâmetro do núcleo do isolador (mm)
513 – 533, 431 – 451, 94 – 114, 297 – 317, 385 – 405, 140 – 160, 598 – 618, 547 – 567, 266 – 286, 326 – 346, 158 – 178, 515 – 535
-
Faixa de diâmetro do núcleo do isolador (in)
20.2 – 20.9, 11.7 – 12.5, 3.7 – 4.488, 21.5 – 22.3, 20.3 – 21., 10.5 – 11.3, 11.69 – 12.48, 5.511 – 6.299, 12.8 – 13.6, 6.2 – 7., 23.5 – 24.3, 16.968 – 17.755, 15.157 – 15.944
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type
Substation
-
Equipamento
Buchas/isoladores
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Mundial
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HVBS