Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology
Cold Applied
-
Tipo de produto de cobertura isolante LV/MV
Extensor de dispersão
-
Tipo de isolador/ANSI
Porcelana
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
All
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Vermelho
-
Material do isolador
Glass, Porcelana
-
Material do produto primário
Polymeric
Dimensões
-
Faixa de diâmetro da saia externa do isolador (mm)
175, 206, 216, 221, 226, 227, 234, 244, 248, 251, 255, 267, 271, 281, 287, 292, 303, 323, 326, 336, 341, 348, 349, 356, 364, 372, 377, 381, 393, 407, 413, 421, 440, 457, 463, 488, 501, 611
-
Faixa de diâmetro da saia externa do isolador (in)
6.9, 8.11, 8.5, 8.7, 8.9, 8.94, 9.21, 9.61, 9.76, 9.88, 10.04, 10.51, 10.67, 11.06, 11.3, 11.5, 11.93, 12.72, 12.83, 13.23, 13.39, 13.7, 13.74, 14.02, 14.33, 14.65, 14.84, 15, 15.47, 15.98, 16.26, 16.54, 17.32, 18, 18.23, 19.21, 19.72, 24.05
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
0 – 105
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type
Substation
-
Equipamento
Buchas/isoladores
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-HVCE-WA