Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossos Kits de Emenda de Cabo Blindado Termo Retrátil Raychem HVS-1C são pré-projetados para oferecer uma instalação compacta e de baixo perfil com um acúmulo de diâmetro mínimo.  

A junta de cabos em linha HVS atende ao padrão IEEE 404 e deve ser usada em fita de cobre, fio blindado, bainha de fio e cabos UniShield. Alguns kits contêm tubos para a camada externa.

linha laranja

Principais características

  • Os kits contêm um kit de aterramento sem solda que consiste em um grampo de aterramento, uma trança de aterramento e malha de blindagem
  • O recurso termo retrátil permite que os kits acomodem cabos fora das especificações e que não sejam redondos
  • Atende aos requisitos padrão IEEE-404
linha laranja
linha laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: A TE oferece treinamento de instalação para o kit de emenda de cabo blindado termo retrátil Raychem da TE?

Resposta: Sim, nosso Kit de Emenda de Cabo Blindado Termo Retrátil Raychem faz parte do nosso programa de treinamento de instalação. Saiba mais sobre nossos programas de treinamento e horários em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Que tipo de conectores estão incluídos no kit de emenda de cabo blindado termo retrátil Raychem da TE?

Resposta: Nosso kit de emenda de cabo blindado termo retrátil pode ser usado com conectores de compressão ou de parafuso de cisalhamento para cabos de cobre ou alumínio. Você pode selecionar qual tecnologia de conector deve ser incluída em seu kit, já que fabricamos e oferecemos os dois tipos.

 

Pergunta: Do que é feito o kit de emenda de cabo blindado termo retrátil HVS-1C?

Resposta: Nossos kits de emenda de cabo blindado termo retrátil são feitos de uma parede dupla polimérica interligada por várias camadas (blindagem e isolamento), que garante proteção mecânica e condutividade elétrica e térmica. Os kits também incluem outros componentes para construir cada função do cabo como controle de estresse, isolamento, blindagem, vedação e proteção mecânica.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de revestimento  Em linha

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Inline Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15, ≤ 25, ≤ 8, ≤ 35

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Plastic

Dimensões

  • Diâmetro do isolamento (plástico) (in) 1.5 – 1.8, 1.6 – 2.5, 1.2 – 1.7, .9 – 1.3, .55 – .9, 1.3 – 2.25, .35 – .65, 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8, .95 – 1.35, 1.2 – 1.5, .65 – 1.05, .9 – 1.2, 1.55 – 2.15, 1 – 1.6

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 3/0, 1 – 250, 1250 – 2000, 1 – 4/0, 2 – 4/0, 250 – 350, 350 – 500, 4/0 – 600, 500 – 750, 600 – 1000, 6 – 2, 750 – 1000

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 16.51 – 26.67, 22.86 – 38.2, 33.02 – 57.15, 27.94 – 63.5, 31.75 – 45.72, 27.94 – 40.64, 38.1 – 45.72, 25.4 – 40.64, 22.86 – 30.48, 39.4 – 54.16, 8.89 – 16.51, 30.48 – 43.18, 24.13 – 34.3, 22.86 – 33.02, 13.97 – 25.34

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.55 – 2.15, 1.2 – 1.7, 1 – 1.6, 1.5 – 1.8, 1.2 – 1.5, .9 – 1.2, 1.3 – 2.25, .95 – 1.35, 1.6 – 2.5, 1.25 – 1.8, .35 – .65, .9 – 1.3, 1.1 – 1.6, .55 – .997, .65 – 1.05

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 32, 17.27 – 20.6, 4.57 – 7.36, 13.46 – 22.6, 20.57 – 25.4, 20.6 – 25.4, 8.38 – 13.46, 7.36 – 13.46, 9.4 – 11.94, 22.6 – 29.21, 14.47 – 20.6, 25.4 – 29.21, 14.47 – 17.27, 8.38 – 14.73

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) 1 – 1.15, .68 – .81, .18 – .29, .37 – .47, .33 – .58, .53 – .89, .89 – 1.15, .33 – .53, .57 – .68, .81 – 1, 1.26 – 1.58, .29 – .53

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 20.32, 29.21, 31.75, 38.1, 39.4, 45.72, 47, 53.34, 58.42, 62.23, 71.12

  • Diâmetro externo da bainha (in) .8, 1.15, 1.25, 1.5, 1.55, 1.8, 1.85, 2.1, 2.3, 2.45, 2.8

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 404

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HVS-1C

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo