Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A TE Connectivity (TE) apresenta uma emenda de 15 kV em uma só peça para uso com cabos neutros concêntricos revestidos dielétricos sólidos. Os requisitos em relação às tecnologias de emenda de hoje são altos. Confiabilidade, instalações simples e custo-benefício são os principais requisitos para alcançar uma rede confiável. Os acessórios de cabo que utilizam componentes Rayfit são uma excelente solução para atender a esses requisitos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Utiliza manga de emenda Rayfit de extrusão tripla, fornecendo altas forças de recuperação para pressão interfacial superior, redução do tempo de encolhimento e instalação e um perfil mais fino para economia de espaço
  • A emenda Rayfit tem a mesma gama de uso da série HVS-SJ anterior
  • Conectores incluídos com kits -M
  • Os kits base aceitam conectores de compressão de cobre e alumínio
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Inline Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  JCN

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Plastic

Dimensões

  • Diâmetro do isolamento (plástico) (in) 1.1 – 1.55, .65 – .95, 1.3 – 1.9, .85 – 1.3

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 2 – 2/0, 3/0 – 400, 500 – 750, 750 – 1000

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 21.59 – 33.02, 16.51 – 24.13, 28 – 39.37, 33.02 – 48.26

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.3 – 1.9, .85 – 1.3, .65 – .95, 1.1 – 1.55

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 20.57 – 25.4, 11.93 – 18.8, 7.36 – 10.66, 25.4 – 29.21

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .29 – .42, 1 – 1.15, .81 – 1, .47 – .74

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 30.48, 41.91, 48.26, 58.42

  • Diâmetro externo da bainha (in) 1.2, 1.65, 1.9, 2.3

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 404

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HVS-C-SJ

Materiais relacionados