Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas emendas de transição de trifurcação termo retráteis HVS-T/HVSR-T Raychem ajudam a reduzir a complexidade de emendar um cabo PILC de 3/C em três cabos poliméricos de 1/C. Ao converter o cabo coberto de chumbo isolado em papel (PILC) em um equivalente polimérico, as emendas eliminam o enchimento composto e a limpeza difícil de condutores, o que permite entrar e sair do local de trabalho rapidamente.

Os componentes termo retráteis ajudam a eliminar falhas na manga condutora, substituindo mangas condutoras e cursores que podem rachar devido à corrosão ou flexão do cabo. Nossas emendas da série Raychem HVS-T/HVSR-T fornecem conexão de trança de aterramento sem solda para cabo PILC.

Elas são testadas para os requisitos de ciclo elétrico e de carga do padrão IEEE 404 para um cabo 3/C (VCLC) para três cabos poli 1/C.

Os kits HVSR são para uso quando o cabo PILC/VCLC tem um tamanho de condutor muito menor do que o cabo poli.

Barra Cinza

Principais Características

  • Reduza a complexidade de emendar um cabo PILC de 3/C em três cabos poliméricos de 1/C
  • Testado de acordo com os requisitos de ciclo elétrico e de carga do IEEE 404
Barra Cinza
Barra Cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: As Emendas de Transição de Trifurcação Termo Retráteis Raychem da TE fazem parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Não, como a aplicação é muito específica, o treinamento de instalação dessas emendas não está incluído em nosso programa de treinamento. No entanto, você pode solicitar suporte especializado e treinamento para esta linha específica. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: As emendas HVS-T/HVSR-T Raychem da TE podem ser instaladas diretamente enterradas, em bueiros e em bandejas de cabos?

Resposta: Sim, nossos kits de emenda de transição podem ser instalados em diferentes ambientes, devido ao seu design versátil e compacto.

 

Pergunta: : Os Kits HVST são compatíveis com conectores de compressão e de parafuso torquimétrico?

Resposta: Sim, eles são compatíveis com conectores de compressão ou de parafuso torquimétrico. Você só precisa seguir as instruções de instalação adequadas.

 

Pergunta: Como as Emendas de Transição Termo Retráteis Raychem vedam o óleo em cabos PILC?

Resposta: Ao contrário de outras interrupções de óleo, nosso sistema é combinado com tubulações de barreira de óleo termo retráteis de alta temperatura e material de alívio de tensão de bloqueio de óleo (SRM) para evitar falhas de emenda devido a vazamento de óleo.

 

Pergunta: As Emendas de Transição Termo Retráteis Raychem da TE podem ser instaladas com uma blindagem de fita ou de fio?

Resposta: Sim, nossas emendas de transição podem ser instaladas com qualquer um desses tipos de cabo, você só precisa seguir as instruções de instalação adequadas.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Transition Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  3

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15, ≤ 25, ≤ 35

Características do corpo

  • Material de Isolamento  PILC, Polymeric

Dimensões

  • Diâmetro do isolamento (plástico) (in) 1.5 – 1.9, .9 – 1.3, 1.15 – 1.75, 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8, 1.3 – 1.75, .9 – 1.25, 1.15 – 1.5, .65 – 1.05, .9 – 1.2, 1.55 – 1.9, 1.05 – 1.5, .7 – 1.05

  • Diâmetro do isolamento (PILC) (in) .85 – 1.1, 1.1 – 1.5, 1.05 – 1.4, .6 – 1, 1.3 – 1.75, .85 – 1.2, 1.05 – 1.5, .8 – 1.2, .65 – 1, 1.2 – 1.7, 1.5 – 1.7, .85 – 1.3, 1.15 – 1.4, 1.25 – 1.4

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 350, 1/0 – 4/0, 1 – 250, 250 – 1000, 250 – 350, 250 – 500, 250 – 750, 350 – 500, 4/0 – 750, 4 – 350, 4 – 4/0, 500 – 1000, 500 – 750, 750 – 1000

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 16.51 – 26.67, 21.59 – 33.02, 26.67 – 40.64, 15.24 – 26.67, 7.62 – 45.72, 15.24 – 33.02, 31.75 – 48.26, 21.6 – 45.74, 27.94 – 38.1, 21.6 – 31.75, 26.67 – 38.1, 20.32 – 38.1, 28 – 38.1, 30.48 – 44.45, 21.6 – 30.48, 38.1 – 48.26, 20.32 – 40.64

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.3 – 1.8, .85 – 1.25, 1.1 – 1.5, 1.2 – 1.75, .85 – 1.2, .85 – 1.8, .85 – 1.3, 1.5 – 1.9, 1.05 – 1.6, 1.05 – 1.5, .8 – 1.5, .6 – 1.3, .6 – 1.05, 1.25 – 1.9, .8 – 1.6, .65 – 1.05

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 5.84 – 17.27, 14.73 – 29.21, 17.27 – 20.6, 20.57 – 25.4, 14.73 – 17.27, 14.47 – 20.57, 5.84 – 13.46, 14.73 – 25.4, 9.4 – 17.27, 8.38 – 20.57, 20.57 – 29.21, 9.4 – 13.46, 8.38 – 14.73, 13.46 – 25.4

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .58 – 1.15, 1 – 1.15, .53 – 1, .57 – .81, .68 – .81, .58 – 1, .33 – .58, .33 – .81, .58 – .68, .37 – .68, .81 – 1, .23 – .53, .23 – .68, .81 – 1.15, .37 – .53

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 34.3, 35.56, 38.1, 39.4, 48.26, 50.8, 53.34, 54.61

  • Diâmetro externo da bainha (in) 1.35, 1.4, 1.5, 1.55, 1.9, 2, 2.1, 2.15

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 404

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HVS-T-HVSR-T

Materiais relacionados