Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas Emendas de Derivação WYE da série HVSY-1520S Raychem podem ser usadas em fita adesiva, blindagem de fio, bainha de chumbo e cabos UniShield.  A série HVSY-1580D é usada como uma emenda wye na qual os cabos principais e/ou de derivação podem ser isolados em papel, cabo revestido por chumbo (PILC); isolado em cambraia envernizada ou cabo revestido por chumbo (VCLC).

Nossa série HVSY foi projetada para vedar contra a entrada de umidade, inclusive um clipe de ramificação e nosso MBSM de manga envolvente termorretrátil de alta capacidade.

barra cinza

Principais Características

  • Vedações contra umidade internas oferecem uma vedação redundante contra a entrada de água
  • As emendas aceitam uma grande variedade de tamanhos de cabo principal e derivação
  • Qualificação para IEEE 404
  • Forma compacta simplifica o treinamento de cabos
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: As Emendas de Derivação WYE Termorretráteis HVSY Raychem da TE fazem parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Não, como a aplicação é muito específica, o treinamento de instalação dessas emendas não está incluído em nosso programa de treinamento. No entanto, você pode solicitar suporte especializado e treinamento para esta linha específica. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: As Emendas de Derivação WYE Termorretráteis Raychem da TE podem ser instaladas em bueiros e em bandejas de cabos?

Resposta: Sim, nossas Emendas de Derivação WYE Raychem podem ser instaladas em ambientes diferentes, por causa do design versátil e compacto.

 

Pergunta: As Emendas de Derivação WYE Termorretráteis Raychem da TE são compatíveis com conectores de compressão e de parafuso de cisalhamento?

Resposta: Embora o design básico das juntas HVSY possa ser instalado apenas com conectores H de compressão e um sistema de soldagem; temos uma linha especial de juntas de ramificação que podem ser instaladas com um conector torquimétrico especial Y.

 

Pergunta: As Emendas de Derivação WYE Raychem da TE podem ser instaladas com uma blindagem de fita ou de fio?

Resposta: Sim, nossa emenda de Fita WYE pode ser instalada com qualquer um desses tipos de cabo, desde que você siga as instruções de instalação indicadas.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Tap Splice

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita

  • Método de fechamento  Clipe

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15

Características do corpo

  • Material de Isolamento  PILC, Polymeric

Dimensões

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 250 – 750

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 16.51 – 36.83, 16.51 – 26.67

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .65 – 1.45, .65 – 1.05

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 23.36 – 25.4, 13.46 – 23.36

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .92 – 1, .53 – .92

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 404

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HVS-Y

Materiais relacionados