Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossos kits de emendas em linha Raychem HVSA-3 para cabos blindados de 3 núcleos são adequados para uso em quaisquer cabos blindados de três núcleos 3/C, como SWA, STA, Condutores blindados de aço corrugado ou alumínio de 5 a 15 kV. Eles são projetados para complementar as emendas HVS 3/C padrão, reconstruindo mecanicamente o componente de blindagem dos cabos blindados e para fornecer uma vedação positiva e de alto desempenho usando nosso envoltório termorretrátil. Esses kits atendem aos mesmos critérios de desempenho que nossos kits de emenda de condutor único.

linha laranja

Principais características

  • Atende aos requisitos padrão IEEE-404
  • Para uso em fita de cobre, blindagem de fio, bainha de chumbo e cabos UniShield
linha laranja
linha laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: A TE oferece treinamento de instalação para as emendas em linha Raychem HVSA-3 da TE para cabos blindados 3/C?

Resposta: Sim, fornecemos treinamento de instalação para nossas emendas em linha Raychem para cabos blindados 3/C. Você pode contar com nossos técnicos de serviço de campo (FST), uma equipe altamente qualificada e experiente para treiná-lo e fornecer suporte técnico.

 

Pergunta: Com que tipo de condutor posso usar as emendas em linha para cabos blindados 3/C?

Resposta: Nossas emendas em linha Raychem são adequadas para uso em quaisquer cabos blindados 3/C de três núcleo, como os condutores blindados SWA, STA, de aço corrugado ou de alumínio de 5 a 15 kV. Nossas emendas HVSA-3 em linha são projetadas para reconstruir todas as camadas do cabo.

 

Pergunta: De que são feitos os kits de emendas em linha para cabos blindados de 3 núcleos?

Resposta: Nossos kits de emenda de cabos de três condutores Raychem são projetados para complementar as emendas HVS 3/C padrão, reconstruindo mecanicamente o componente de blindagem dos cabos blindados e para fornecer uma vedação positiva e de alto desempenho usando nosso envoltório termorretrátil. Eles são adequados para conexões de emenda em águas permanentes, bueiros inundados ou cofres.

 

Pergunta: Qual faixa de tensão os kits de emendas em linha Raychem para cabos blindados de 3 núcleos da TE abrangem?

Resposta:  Nosso kit de emenda de cabo de três condutores Raychem abrange tensões de até 35 kV. 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de revestimento  Em linha

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Inline Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  3

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15, ≤ 8

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Plastic

Características da habitação

  • Armação  AIA

Dimensões

  • Diâmetro do isolamento (plástico) (in) 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8, .9 – 1.3, 1 – 1.6, .65 – 1.05

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 250 – 350, 500 – 750, 750 – 1000

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 31.75 – 45.72, 27.94 – 40.64, 16.51 – 26.67, 25.4 – 40.64, 22.86 – 33.02

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.25 – 1.8, 1.1 – 1.6, 1 – 1.6, .9 – 1.3, .65 – 1.05

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 20.57 – 25.4, 7.36 – 13.46, 25.4 – 29.21, 13.46 – 17.27

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .53 – .68, 1 – 1.15, .29 – .53, .81 – 1

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 39.4, 60.96

  • Diâmetro externo da bainha (in) 1.55, 2.4

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 404

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HVSA-3

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo