Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas Terminações Raychem HVT-Z para Cabos Blindados são feitas de  nosso tubo não rastreável com uma camada de nivelamento de controle de estresse coextrudada. Essa camada de controle de tensão se baseia na tecnologia de semicondutores cerâmicos (ZnO) e oferece descarga superior e desempenho de impulso. Quando a tubulação é termorretraída, o revestimento amolece e gruda em superfícies irregulares, proporcionando vedações contra umidade, bem como controle de tensão elétrica.

Nossas Terminações Raychem para Cabos Blindados são totalmente qualificadas segundo IEEE-48 como terminações Classe I para proporcionar uma longa vida útil sem problemas.

linha laranja

Principais Características

  • Terminação de uma peça coextrudada
  • Controle de tensão integrado
  • Como opção, a HVT-Z também pode ser pedida com a linha de terminais de Parafuso Torquimétrico de Alumínio da TE
  • Esses são conectores mecânicos de alcance que acomodarão uma faixa de condutores de N° 2 compacto a 1.000 kcmil multifilares, Classe B
linha laranja
linha laranja
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: A Terminação de Média Tensão Raychem HVT-Z da TE para Cabos Blindados está incluída no programa de treinamento da TE?

Resposta: Sim, nossas Terminações de Média Tensão foram projetadas usando-se nossa tecnologia termorretrátil Raychem, para que sejam incluídas em nosso programa de treinamento de instalação. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Com que tipo de condutor posso usar as Terminações de Média Tensão para Cabos Blindados?

Resposta: Nossas Terminações de Média Tensão podem ser usadas em qualquer tipo de cabo blindado de média tensão com condutores de cobre ou alumínio.

 

Pergunta: Do que são feitas Terminações de Média Tensão para Cabos Blindados?

Resposta: A HVT-Z é feita de nosso EVA polimédico interligado Raychem coextrudado com uma matriz de óxido de zinco. O material de nossas Terminações de Média Tensão termorretráteis não é rastreável e é altamente resistente à erosão e raios UV.

 

Pergunta: Qual faixa de tensão a Terminação de Média Tensão para Cabos Blindados abrange?

Resposta: Nossa Terminação para Cabos Blindados abrange tensão de até 35 kV, 200 kV BIL por IEEE.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 8

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Plastic

  • Número de bainhas  1, 4

Dimensões

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1 – 1/0, 1250 – 2500, 1 – 4/0, 1500 – 2500, 2/0 – 350, 2/0 – 500, 2 – 1/0, 250 – 500, 350 – 500, 400 – 1000, 400 – 500, 4 – 1/0, 600 – 1000, 600 – 1750, 6 – 2, 750 – 1750

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 15.24 – 24.13, 30.09 – 43.18, 16.51 – 24.13, 27.94 – 44.45, 27.94 – 34.41, 30.73 – 41.91, 40.64 – 62.23, 8.89 – 15.24, 40.64 – 45.56, 27.94 – 38.1, 20.32 – 31.75

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.1 – 1.5, 1.1 – 1.35, .6 – .95, 1.6 – 2.45, .65 – .95, 1.6 – 1.793, 1.18 – 1.7, .35 – .6, 1.1 – 1.75, .8 – 1.25, 1.21 – 1.65

  • Diâmetro interno da bainha (mm) 94.99, 115.06, 135.12

  • Diâmetro interno da bainha (in) 3.74, 4.53, 5.32

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 24.13, 30.48, 38.1, 50.8, 53.34, 69.85

  • Diâmetro externo da bainha (in) .95, 1.2, 1.5, 2, 2.1, 2.75

  • Comprimento (Instalado) (mm) 292.1, 482.6

  • Comprimento (Instalado) (in) 11.5, 19

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 8.43 – 9.47, 7.41 – 9.47, 18.54 – 29.26, 19.81 – 20.65, 5.89 – 9.47, 35.86 – 44.7, 22.68 – 38.76, 22.68 – 29.26, 25.34 – 38.76, 4.67 – 7.41, 32.74 – 44.7, 19.81 – 29.26, 8.43 – 13.41, 14.6 – 20.65, 10.61 – 20.65, 17.29 – 20.65, 10.61 – 17.29

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .184 – .292, .998 – 1.526, .78 – .813, 1.412 – 1.76, .332 – .373, .232 – .373, .73 – 1.152, .418 – .813, .78 – 1.152, .575 – .813, .681 – .813, 1.289 – 1.76, .292 – .373, .418 – .681, .332 – .528, .893 – 1.526, .893 – 1.152

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor, Outdoor

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 48

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HVT-Z

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo