Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de símbolo elétrico  Variedade de símbolos elétricos

  • Tipo de símbolo de segurança e aviso  Aviso de alta tensão, Aviso Geral, Variedade de símbolo de segurança e aviso

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Várias cores

  • Material do produto primário  Filme de vinil

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 12.5, 25, 50

  • Largura do produto (in) .492, .984, 1.969

  • Altura do produto (mm) 12.5, 25, 50

  • Altura do produto (in) .492, .984, 1.969

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Acabamento do rótulo  Brilho

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Folheto

  • Quantidade de embalagem  150, 300

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-KB4-L-ELEC

Materiais relacionados