Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O LFRJ Raychem da TE foi projetado para atender às especificações da IEC 60331, 332 e DIN 4102-12 e estabelece um novo benchmark na junção de cabos resistentes ao fogo devido à sua flexibilidade. O LFRJ Raychem da TE oferece um sistema de juntas para alcançar os requisitos de alta confiabilidade e segurança da rede. A TE usa materiais com zero halogênio, o que garante que nenhum gás perigoso (gases sem halogênio ou tóxicos) seja produzido em caso de incêndio. O LFRJ Raychem da TE não contém componentes frágeis. o que garantam uma instalação segura. A junta permanece compacta devido ao seu design escalonado facilitando a instalação.

Principais Características

  • Atende às especificações IEC 60331, 332, DIN 4102-12 e BS 6387
  • Atende aos requisitos de flexibilidade do cabo após a instalação
  • Sem componentes frágeis
  • Sem conteúdo de material perigoso
  • Não são produzidos gases tóxicos
  • Instalação fácil e rápida
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Gaxeta resistente ao fogo

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Características do corpo

  • Material de Isolamento  XLPE

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LFRJ

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.