Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
3
Características do sinal
-
Frequência de excitação (kHz)
2.5
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola
Núcleo separado
Dimensões
-
Diâmetro do produto (mm)
19.05, 20.6
-
Diâmetro do produto (in)
.812, 0,75
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%)
±.25
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LVDT0002