Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
-15 – 15, 15 – 24
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola
Núcleo separado
Dimensões
-
Diâmetro do produto
19.05 mm [ 0,75 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
±10 V, 0 – 10 V
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%)
±.1, ±.25
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LVDT0003