Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Conector de 6 pinos
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
12 – 26
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola
Núcleo separado
Dimensões
-
Diâmetro do produto
19.05 mm [ 0,75 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
0 – 10 V
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%)
±.1, ±.25
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LVDT0010