Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Esses sensores hermeticamente selados são construídos inteiramente de aço inoxidável e podem ser usados em aplicações industriais gerais.  Os enrolamentos da bobina são selados para suportar ambientes hostis conforme o padrão IEC IP-68. A terminação elétrica do GHSA 750 é feita através de um conector axial selado. A terminação elétrica do GHSAR 750 é feita através de um conector selado montado radialmente, o que resulta em uma instalação de comprimento muito reduzido. O plugue do conector de acoplamento é fornecido com a unidade. O sensor consiste em um eixo acionado por mola que se desloca em um rolamento de manga de precisão e é conectado ao núcleo de um LVDT. O uso de um rolamento de manga de precisão resulta em uma repetibilidade de medição de 0,01% de alcance total ou superior. A saída do LVDT pode ser conectada a qualquer condicionador de sinal LVDT padrão e então passada para um mostrador de coluna de medição, leitura digital ou sistema de aquisição de dados baseado em computador. O eixo da sonda é totalmente estendido por uma mola que exerce uma força nominal de 6 a 20 onças, dependendo da faixa total. A ponta de contato fornecida segue o padrão AGD número 9 e é feita de aço para ferramentas temperado e cromado. É totalmente intercambiável com outras pontas de contato AGD. 

VANTAGENS

  • De ±0,050 polegada a ±2,00 polegadas
  • Repetibilidade de 0,01% de FRO
  • Não linearidade menor que ±0,25% de FRO
  • Bobina com selagem ambiental para IEC IP-68
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 6 pinos

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) 2.5

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Carregado por mola

Dimensões

  • Diâmetro do produto  19.05 mm [ 0,75 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LVDT0018

Materiais relacionados