Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Com um diâmetro de apenas 3/8 polegadas [9,5 mm], e um núcleo extremamente leve, a Série MHR é ideal para aplicações onde o peso excessivo do núcleo poderia influenciar o movimento da medição; com menos inércia, medições precisas em velocidades de deslocamento mais altas são mais fáceis de alcançar.  O núcleo leve também reduz as tensões mecânicas e ajuda a preservar a integridade estrutural do conjunto de atuação do núcleo. A alta sensibilidade de saída resultante do acoplamento elétrico próximo entre a bobina e o núcleo fornece sinais amplos para interligação com praticamente todos os condicionadores de sinal e circuitos de condicionamento. O invólucro de aço inoxidável magnético fornece blindagem eletromagnética e eletrostática. A versão de operação de alta temperatura (200 °C) está disponível para faixas de curso de ±0,025 a ±1 polegada (consulte a fábrica). Uma versão de alta pressão (estojo ventilado) também está disponível (consultar fábrica). 

VANTAGENS

  • Tamanho pequeno e núcleo de massa baixa
  • Sinal de alta saída
  • O curso varia de ± 0,005 a ±2 polegadas
  • Operação CA de 2 kHz a 20 kHz
  • Invólucro de aço inoxidável
  • Núcleo imperial ou métrico roscado
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Leads

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) 2 – 20

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  9.52 mm [ .375 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP61

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LVDT0021

Materiais relacionados