Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

As séries M-12 são enroladas com máquinas de enrolamento avançadas e informatizadas em uma bobina sem nervuras, resultando na função de transferência suave necessária para os aplicativos de teste de materiais mais exigentes e aplicações de realimentação de posição.  

A distribuição de precisão e o afunilamento dos enrolamentos de camadas fornecem uma excelente relação curso/comprimento, sem sacrificar a linearidade do sensor. Uma soma constante das tensões de saída secundárias ao longo da faixa linear garante a compatibilidade com esquemas de condicionamento de sinal ratiométrico para coeficientes de temperatura ainda mais baixos Os desenhos da bobina da série M-12 foram otimizados para fornecer o menor coeficiente de temperatura possível de sensibilidade, mantendo a adequação para operação com comprimentos estendidos do cabo. Uma blindagem magnética interna de alta permeabilidade fornece proteção nos ambientes eletromagnéticos mais barulhentos, enquanto a carcaça de aço inoxidável da série AISI 304 de alta qualidade protege o LVDT contra a corrosão em ambientes agressivos. 

VANTAGENS

  • Pequeno estojo de 12 mm de diâmetro
  • Baixo coeficiente de sensibilidade da temperatura
  • Excelente relação curso/comprimento
  • Função de transferência suave
  • Soma constante de tensões de saída secundárias
  • Blindagem eletrostática
  • Caixa de aço inoxidável série AISI 304
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Leads

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) 1 – 10, .5 – 10

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  12 mm [ .472 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP61

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LVDT0024

Materiais relacionados