Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

A carcaça de alumínio anodizado robusto e extrudado contém um LVDT encapsulado 100% epóxi, proporcionando proteção ambiental, mecânica e EMI/RFI superior.  A conveniente tira de terminais de alta capacidade substitui vários fios condutores, simplificando assim a conexão elétrica, enquanto as flanges de montagem facilitam a instalação mecânica. Um revestimento de furo PTFE integral fornece uma superfície de rolamento suave e de baixo atrito para o núcleo e reduz a distância diamétrica. Disponível em uma variedade de cursos de ±0,5 a ± 10 polegadas, a Série MP é a escolha ideal para aplicações do tipo moinho industrial, turbinas de energia ou onde quer que as condições ambientais agressivas estejam presentes. A Série MP também está disponível com um núcleo de pequeno diâmetro/baixa massa, para aplicações onde o peso excessivo do núcleo poderia influenciar o movimento. O núcleo leve também pode reduzir as tensões mecânicas e ajudar a preservar a integridade estrutural do conjunto de atuação do núcleo durante o deslocamento de alta velocidade ou sob alta vibração. 

VANTAGENS

  • Operação em ambientes severos
  • Flanges de montagem para fácil instalação
  • O curso varia de ± 0,5 a ±10 polegadas
  • Operação CA de 400 Hz a 5 kHz
  • Carcaça em alumínio anodizado
  • Fiação do terminal de parafusos
  • Revestimento do furo PTFE
  • Núcleo imperial ou métrico roscado
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Quadrado

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Bloco de terminais

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) .4 – 5

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio anodizado

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  31,75 mm [ 1,25 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP60

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LVDT0029

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto