Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Utilizando um design simplificado de bobina e um spoiler condutor de baixa massa que substitui o núcleo ferromagnético tradicional, o LCIT faz a ponte entre preço e desempenho para aplicações de volume.  Como em um LVDT, não há contato físico entre o spoiler móvel e a estrutura da bobina, tornando o LCIT um dispositivo sem atrito, oferecendo excelentes características de resolução e repetibilidade. A resposta de alta frequência da eletrônica e a baixa massa do spoiler tornam o sensor LCIT ideal para aplicações dinâmicas. Operando em uma ampla gama de tensões de alimentação (+7 a +36 VCC), a Série LCIT oferece uma saída extremamente linear e de baixo ruído +0,5 a +4,5 VCC. Uma carcaça robusta de aço inoxidável e uma construção interna sólida garante excelente tolerância ao choque e vibração. 

VANTAGENS

  • Baixo custo, operado por CC
  • Tecnologia de não contato
  • Saída de +0,5 a +4,5 VCC
  • O curso varia de ±0,125 a ±2 polegadas
  • Linearidade de 0,25%
  • Alta resposta de frequência de 1 kHz
  • Spoiler de baixa massa
  • Carcaça de aço inoxidável
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Leads

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 7 – 36

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  19.05 mm [ 0,75 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  .5 – 4.5 V

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP61

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LVDT0034

Materiais relacionados