Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto
Cylindrical, Quadrado
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Conector de 6 pinos
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
10 – 36
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola
Núcleo separado
Dimensões
-
Diâmetro do produto
19.05 mm [ 0,75 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 90, -55 – 150
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
'-67 – 302, -40 – 194
-
Especificações ambientais
Pressão de 1.000 psi
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
4 – 20 mA
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%)
±.5, ±1.5
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LVDT0035