Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Projetado especificamente para operação em ambientes exigentes, o PTS-420 oferece uma saída de loop atual de 4-20 mA, tornando-se a escolha ideal para aplicações de controle de processos.  O PTS-420 opera em uma tensão de loop de +10,5 a +28 VCC. Os eletrônicos de condicionamento integral convertem a tensão de entrada CC na tensão de excitação CA necessária para o sensor de posição e desmodula a saída de tensão CA em um sinal uniforme de 4-20 mA. Ajuste zero e de extensão com potenciômetros de 10 voltas, bem como a tira de terminais de conector sindal, são todos facilmente acessíveis removendo a tampa superior, simplificando assim a instalação e a calibração. Disponível em uma série de medições lineares varia de 0,25 a 10 polegadas, a construção robusta e o desempenho confiável do PTS-420 atendem aos requisitos de aplicação mais desafiadores, como na geração de energia, moinhos de rolamento e estações de tratamento de água. A saída de loop de corrente de 4-20 mA é compatível com a maioria dos PLCs e permite a operação com cabos longos. 

VANTAGENS

  • Transmissor de controles de processo
  • Operação de loop de corrente de 2 fios, 4-20 mA
  • A Medição varia de 0,25 a 10 polegadas
  • Eletrônicos autocontidos
  • Zero e extensão ajustáveis
  • Carcaça robusta à prova de respingos
  • Portas de rosca de tubulação para conduítes elétricos 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Bloco de terminais

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 10.5 – 28

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  26.67 mm [ 1.05 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  4 – 20 mA

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.5, ±.5 – ±1.25

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LVDT0039

Materiais relacionados