Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O sistema de rolamento de esferas linear dentro da sonda medidora reduz a folga radial a um nível mínimo e reduz o atrito tendo em vista uma medição ultraprecisa.  O conjunto de rolamentos utiliza duas filas circunferenciais de esferas miniaturizadas. As esferas se deslocam em um êmbolo não rotativo. O êmbolo é preso ao terra de precisão e cromado Rockwell 65 tendo em vista a repetibilidade ideal e a resistência ao brinelling. A extremidade de contato do êmbolo tem uma ponta esférica de carbeto de tungstênio removível. O êmbolo e os rolamentos estão fechados em uma carcaça cilíndrica e são instalados à mão no conjunto de rolamentos de esferas. A instalação de precisão oferece uma repetibilidade excepcional. Com os rolamentos e a carcaça de dureza combinada, os êmbolos podem tolerar melhor cargas laterais tendo em vista um ciclo de vida mais longo. 

Um transformador diferencial variável linear (LVDT – Linear Variable Differential Transformer) está contido na extremidade oposta da carcaça tubular. Sem contato físico entre o núcleo e as bobinas, o LVDT produz uma tensão de saída altamente repetível proporcional ao deslocamento.

As cabeças medidoras LBB apresentam uma construção única de duas peças e são reparáveis caso a estrutura da sonda ou os cabos sejam danificados. Uma mola de alívio de curvatura (em modelos selecionados) protege o cabo na saída. Paradas mecânicas positivas evitam danos no LVDT causados por impactos na extremidade da ponta de contato em casos de sobrecurso.

As cabeças medidoras LBB de extensão da mola contam com configurações de pré-viagem/sobrecurso ajustáveis do usuário. As unidades de retração da mola com extensão de ar exigem ar seco e sem óleo de 5 PSI a 15 PSI [de 0,34 bar a 1 bar]; pela pressão atmosférica variável, os usuários podem controlar a força medidora para garantir que as sondas não danifiquem superfícies de acabamento refinado ou distorçam peças delicadas. 

Vantagens

  • Repetibilidade de 0,000004" (0,10 μm)
  • Opções de diâmetro da carcaça: liso de 0,315" [8 mm] e 3/8" [9,5 mm] ou rosqueado de 3/8"-40 UNS-2A
  • Quatro opções de conector elétrico (extremidade do cabo)
  • Pontas de contato opcionais (somente roscas 4-48 UNF-2A)
  • Adaptador fornecido para saída de cabo radial (modelos selecionados)
  • Compatível com todos os condicionadores de sinal
  • Relatório de calibração que acompanha cada unidade 
  • Versões de extensão pneumática e mola 
  • Extremidade frontal do rolamento de esferas linear 
  • Ciclo de vida extremamente longo 
  • Repetibilidade de 0,000004 polegada [0,1 μm] 
  • Faixas de ±0,02 a ±0,2 polegada [de ±0,5 a ±5 mm] 
  • Ponta de contato de carbeto de tungstênio substituível 
  • LVDT blindado duplo 
  • Cabo flexível, resistente a produtos químicos 
  • Coifa de fluorelastômero (depende do modelo) 
  • Seleção de conectores elétricos opcionais 
barra laranja

Aplicações

  • Inspeção on-line de peças automotivas 
  • Realimentação do processo para ferramentas de máquinas controladas numericamente 
  • Inspeção dimensional das peças de precisão 
  • Status do ponto de fabricação dos padrões do processo de produção 
  • Coleta de dados automatizada para SPC de fábrica 
  • Robótica 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Shielded Cable

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) 2.5 – 10

Características do corpo

  • Material do estojo  High Carbon Steel

  • Carregado por mola  Carregado por mola

Dimensões

  • Diâmetro do produto  9,5 mm [ 0,374 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP60

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.2

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LVDT0040

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto