Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto
Cylindrical
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Conector de 6 pinos
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
3
Características do sinal
-
Frequência de excitação (kHz)
.4 – 10
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola
Carregado por mola
Dimensões
-
Diâmetro do produto
19.05 mm [ 0,75 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
-
Especificações ambientais
Pressão de 1.000 psi
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%)
±.25
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LVDT0041