Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Esses cabeçotes de medição são LVDTs (transformadores diferenciais variáveis lineares) com extensão de ar e retração por mola com rolamentos lineares de precisão.  Estes robustos cabeçotes de medição de alta temperatura permitem medições sobre longos traçados de até ±1 polegada [±25,4 mm]. Uma ponta removível de aço de ferramenta cromada preta e endurecida é roscada (4-48UNF-2A) até a extremidade de trabalho. A construção interna impede que o núcleo e o eixo giram à medida que se movem longitudinalmente. O conector elétrico integral (soldado) oferece fácil instalação e permite substituir um cabo danificado sem sacrificar o sensor. A instalação e o ajuste são facilitados por uma rosca de montagem externa de ½-20 e duas contraporcas fornecidas com cada unidade. Como na maioria dos nossos LVDTs, os enrolamentos GCA-AE são impregnados a vácuo com uma resina especialmente formulada, de alta temperatura, flexível, e o conjunto de bobinas é encapsulado dentro do invólucro com um epóxi de dois componentes. Isso proporciona excelente proteção contra ambientes hostis, como alta vibração e choque.

VANTAGENS

  • Invólucro hermeticamente vedado 
  • Repetibilidade de 25 μ polegadas [0,6 μm]
  • Classificação IP68 IEC a 1.000 PSI [70 bars]
  • Traçados longos até ±1 polegada
  • Ponta de contato de aço de ferramenta endurecida
  • Resistência à carga lateral alta
  • Ciclo de vida longo
  • Alta temperatura 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 6 pinos

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) .4 – 10

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Carregado por mola

Dimensões

  • Diâmetro do produto  19.05 mm [ 0,75 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

  • Especificações ambientais  Pressão de 1.000 psi

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LVDT0042

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto