Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto
Cylindrical
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Shielded Cable
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
3
Características do sinal
-
Frequência de excitação (kHz)
2.5 – 10
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola
Carregado por mola
Dimensões
-
Diâmetro do produto
9.52 mm [ .375 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%)
±.5
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LVDT0043