Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto
Cylindrical
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Conector de 6 pinos
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
-15 – 15
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola
Carregado por mola
Dimensões
-
Diâmetro do produto
19.05 mm [ 0,75 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
-
Especificações ambientais
Pressão de 1.000 psi
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%)
±.25
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LVDT0046