Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O DLBB inclui uma sonda analógica altamente repetível AC LVDT (Linear Variable Differential Transformer, Transformador diferencial variável linear) guiada com um rolamento linear de precisão, acoplada a um módulo de condicionamento de sinal de E/S digital em linha.  Os circuitos e o firmware apresentam calibração digital e correção linear de linearidade do sinal de posição de saída digital com altíssima precisão. As sondas DLBB operam em conjunto com nosso módulo de interface USB disponível. Nossas robustas sondas de medição dimensional são projetadas para fornecer medições altamente precisas e repetíveis em várias aplicações industriais, de garantia de qualidade e de metrologia. O sistema é baseado em uma rede RS-485 half duplex e multi-drop que fornece funcionalidade plug-and-play. As sondas DLBB convertem seu sinal de posição em dados digitais, que é então transmitido pela rede RS-485 usando transmissão assíncrona (pesquisa/resposta). Os dispositivos suportam modos padrão e tamponados. 

Vantagens

  • Módulo de digitalização de alta resolução de 14 bits
  • Correção de linearidade digital incorporada
  • Sondas robustas com rolamento linear de precisão
  • Muito fácil de configurar e usar, plug-and-play
  • Barramento USB ou alimentado externamente (ambos disponíveis)
  • Até 31 sondas em uma rede (potência externa)
  • Compatível com RoHS e certificação CE 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical, Quadrado

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  DB-9 Connector

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 4.75 – 5.25

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável, Alumínio

  • Carregado por mola  Carregado por mola

Dimensões

  • Diâmetro do produto  8 mm [ .315 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP60

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LVDT0051

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Fichas de instrução

Ficha de Instruções (fora dos EUA)