Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Impermeável a sujeira, água, vapor e líquidos/vapores corrosivos compatíveis com os materiais, a construção de aço inoxidável totalmente soldada dos LVDTs de alta temperatura vedada hermeticamente da série HCA-T suporta pressões externas de até 1.000 PSI [70 bar] e funciona até 392 °F [200 °C] continuamente.  A blindagem magnética dupla oferece proteção excelente contra campos eletromagnéticos externos. O HCA-T é compatível com a linha completa de nossos condicionadores de sinal LVDT. Como na maioria dos nossos LVDTs, os enrolamentos HCA-T são impregnados a vácuo com uma resina especialmente formulada, de alta temperatura, flexível, e o conjunto de bobinas é encapsulado dentro da carcaça com um epóxi de dois componentes. Isso proporciona excelente proteção contra ambientes hostis, como alta vibração e choque.  

Vantagens

  • Temperatura de operação contínua de 392 °F [200 °C]
  • Construção de aço inoxidável todo soldado, vedada hermeticamente
  • Conector tipo MS, vedado com vidro (MIL-C-5015)
  • Tolerante a choque e a vibração
  • ±0,25% da linearidade em Alcance Total (100% do curso)
  • Certificado de calibração fornecido com cada unidade  
  • Classificação IP68 IEC a 1.000 psi [70 bar] 
  • O curso varia de ± 0,05 a ±10 polegadas
  • Operação CA de 400 Hz a 10 kHz
  • Dupla blindagem magnética 
barra laranja

Aplicações

  • Aplicações de alta temperatura
  • Ambientes industriais adversos
  • Submersível (com conector apropriado)
  • Embarcações de pressão
  • Áreas corrosivas de líquido e vapor (materiais de verificação)
  • Válvula de turbina
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 6 pinos

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) .4 – 10

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  19.05 mm [ 0,75 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]

  • Especificações ambientais  Alta temperatura, Pressão de 1.000 psi

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LVDT0055

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo