Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Tipo de conectores de energia retangulares
Barra
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições de energia
2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15
-
Número de linhas
1, 2, 3, 4, 5
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
12
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Pré-estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
1.18
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
6.35 mm [ .25 in ]
-
Cor do invólucro
Branco, Preto
-
Material do invólucro
LCP GF30 (Polímero de cristal líquido)
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas
6.35 mm [ .25 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente
GWT 750 °C (sem chama)
-
Classificação do material do fio incandescente
Material com GWFI 850 °C
Características da embalagem
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-M414-UN385