Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Lança de bloqueio

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  selo de fio único (SWS)

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  1.2mm

  • Corrente típica nominal (A) 20

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Prata

  • Tipo de terminação  Receptáculo

  • Largura da guia compatível  1.2 mm [ .047 in ]

  • Revestimento da interface  Prata (Ag)

  • Espessura da guia compatível (mm) .6

  • Espessura da guia compatível (in) .023, .024

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  2.7 mm [ .106 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 20, 22, 18 – 17

  • Tamanho do fio (mm²) .35, .5, .75 – 1

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .35, .5, .75, 1

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 17, 18, 20, 22

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 212 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018), Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  5000

Outro

  • Contato preferido do cliente  Não

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência)

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-M4596-T273

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.